ZHCAAB1 November 2020 LM66100 , MSP430I2030 , MSP430I2031 , MSP430I2040 , MSP430I2041 , TLV2333 , TPS22919 , TPS61023
按下 S1 按钮,进入 MSP430I2040 的引脚 2.2 时,会将系统唤醒,并且还会从 LPM 模式唤醒 MCU。负载开关 TPS22919 使背光电源和 LCD 背光同时按由 RC 网络 C17 和 R23 的时间常数设置的指定时间间隔打开。图 4-7 所示为相应的电路。
图 4-7 接通电源/关断电源和自动 LCD 背光电路. 在 ADC 的第二个通道上监测电池电压,还用作 C/F 温度显示之间的选择开关。定期对同一 ADC 通道进行采样,并使用电阻分压器网络测量按钮按下操作和电池电压。提供 I2C EEPROM(可选)以用于存储传感器数据和其他系统参数,例如校准数据、传感器常数等。在 Spy-Bi-Wire 接口上还设置了 ESD 保护功能。