ZHCAAB1 November 2020 LM66100 , MSP430I2030 , MSP430I2031 , MSP430I2040 , MSP430I2041 , TLV2333 , TPS22919 , TPS61023
如果将末端置于不同温度下,则它与金属之间会产生电压。这种现象称为“塞贝克效应”。由于塞贝克效应,在一端连接的两种异种金属(称为热电偶)之间也会产生电压差。现代技术使得在非常小的区域内生产由数百个热电偶组成的热电堆传感器成为可能。
图 4-1 所示为上述带有四根引线的温度传感器。两根引线用于热电堆输出,这里会因为塞贝克效应而产生电势;另两根引线用作热敏电阻引线,用于测量环境温度。
图 4-1 由热电堆传感器和热敏电阻组成的温度传感器. 图 4-2 解释了使用两组传感器的原因。若要知晓物体的温度,就必须了解当红外光照射在热电堆传感器的一端时产生的电压。电压 (ΔV) 与温差 (ΔT) 成正比。可根据 ΔT(使用对应于 ΔV 的 LUT)和环境温度 TCOLD(如图 4-2 所示)确定物体的温度。