ZHCAAB1 November 2020 LM66100 , MSP430I2030 , MSP430I2031 , MSP430I2040 , MSP430I2041 , TLV2333 , TPS22919 , TPS61023
要求每次测量都实现低至 ±0.2°C 的高精度。由于来自热电堆的信号非常弱(小于几 mV),随温度发生的变化更小,有些传感器的变化小于 10µV/°C。图 3-1 所示为热电堆传感器中热电堆输出与物体温度的参考曲线。在嘈杂环境中精确测量此类信号是一项挑战。
图 3-1 展示示例计算和测量范围的热电堆传感器典型参考曲线.