ZHCAAB1 November 2020 LM66100 , MSP430I2030 , MSP430I2031 , MSP430I2040 , MSP430I2041 , TLV2333 , TPS22919 , TPS61023
该系统需要一个电压可在 2V 至 3V 之间变动的电池输入源。LM66100 为该系统提供电池反极性保护。这个电池电压馈送到升压器件 (TPS61023),以便生成稳定的 3.3V 系统电压。为了节省无源器件和其他器件的功耗,3.3V 由 BOOST_EN 信号来控制。如果未启用升压功能,则只有 MCU MSP430I2040 从电池获得电源,并在 LPM4.5 模式中运行。电池电压与 3.3V 进行 OR 运算,当激活该系统时,3.3V 会开始供电。
MCU 的同一个引脚类似 PWM,提供多种功能,例如启用升压功能、使用 PWM 运行蜂鸣器。请注意,峰值检测器电路在 PWM 期间使 Enable 引脚保持高电平。
图 4-4 系统电源管理和保护.