ZHCAAB1 November 2020 LM66100 , MSP430I2030 , MSP430I2031 , MSP430I2040 , MSP430I2041 , TLV2333 , TPS22919 , TPS61023
红外温度计可完成无接触式温度测量,有助于缓解接触感染的传播。需要使用高性能模数转换器 (ADC) 对模拟红外温度传感器(通常是一个单像素热电堆传感器)采集到的高精度信号进行采样。该温度计将传感器置于物体附近但不进行实际接触,通过这种方式提供温度读数。它提供便携式和即时的现场读数来筛查患者,并且在衡量一个人的健康状况时仍能降低测试人员的暴露风险。
此应用手册详细说明了一种基于 IR 且可实现患者监护的温度计的完整设计。使用热电堆红外传感器来完成该设计,该传感器可产生与物体和环境之间的温差成比例的模拟电压。图 1-1 所示为红外温度计的系统级方框图。此架构的主要优点是以非常低的成本实现非常高的性能。
图 1-1 红外温度计设计的系统级方框图. 该系统的核心是 MSP430I2040,这款 16MHz 计量 AFE 具有四个 24 位 Σ-Δ ADC、两个 16 位计时器、16KB 闪存和 1KB RAM,提供了足够的资源来完成温度测量。它控制整个系统,包括电源管理、微弱信号测量、数字化和用户界面(例如,显示屏、输入按钮等)。