ZHCAAB1
November 2020
商标
1
引言
2
主要规格与特性
3
系统设计挑战和器件选型
3.1
第 1 项设计挑战:医疗测量的精度
3.1.1
TI 解决方案:使用 LNA 实现前置放大,消除 ADC 失调电压和温漂
3.2
第 2 项设计挑战:更大限度地提高系统的电池电量
3.2.1
TI 解决方案:TI 可提供具有超低 IQ 的高效直流/直流转换器,MSP430I2040 在 lpm 模式下具有超低消耗电流。
3.3
第 3 项设计挑战:快速生成测量结果
3.3.1
TI 解决方案:MSP430 系列
4
红外温度计:硬件设计
4.1
低噪声信号链设计
4.2
系统发电和电源管理
4.3
微控制器部分和 LCD 显示屏
4.4
上电、自动 LCD 背光电路和 EEPROM
5
软件
6
测试结果
6.1
电路板图像
6.2
用于评估温度计的测试设置
6.3
测试步骤
7
测试结果
7.1
电流消耗
7.2
电气噪声
7.3
热性能测量
8
结论
9
参考文献
商标
Other TMs