ZHCAAA7A June   2020  – April 2024 TPS3851-Q1 , TPS7A16A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 故障类型和随机硬件故障的量化指标
  6. 3 产品寿命内的随机故障和 BFR 的估算
  7. 4 BFR 估算方法
  8. 5 Siemens SN 29500 FIT 模型
  9. 6 IEC TR 62380
  10. 7 BFR 计算的建议假设
  11. 8 瞬态故障的特殊注意事项
  12. 9 IEC TR 62380 和 SN 29500 之间的 BFR 差异(封装引起)
  13. 10通电时间对 BFR 的影响
  14. 11适用于 TI 产品的资源
  15. 12总结
  16. 13参考资料
  17. 14修订历史记录

IEC TR 62380 和 SN 29500 之间的 BFR 差异(封装引起)

SN 29500 在考虑器件和封装相互作用造成的故障方面存在缺陷(相对于 IEC TR 62380)。因此,功能安全标准建议:

  • 半导体组件制造商估计器件与封装材料以及器件与封装的连接点(引脚)相互作用而导致的故障
  • 系统集成商负责半导体组件与电路板(焊接点)之间连接点引起的故障。这些故障通常在元件 或系统 级别进行分析。
  • ISO 26262 将
    • 元件定义为系统、组件(硬件和软件)、硬件部件或软件单位;并
    • 将系统定义为一组元件或子系统,将至少一个传感器、一个控制器和一个致动器关联起来。

IEC TR 62380 既考虑了硅片与引线框架/基板之间的相互作用,也考虑了焊点之间的连接。相比之下,SN 29500 中的封装故障率仅考虑内核与封装之间的相互作用,从而导致在使用 SN 29500 进行 BFR 估算时过于乐观。