ZHCAAA7A June   2020  – April 2024 TPS3851-Q1 , TPS7A16A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 故障类型和随机硬件故障的量化指标
  6. 3 产品寿命内的随机故障和 BFR 的估算
  7. 4 BFR 估算方法
  8. 5 Siemens SN 29500 FIT 模型
  9. 6 IEC TR 62380
  10. 7 BFR 计算的建议假设
  11. 8 瞬态故障的特殊注意事项
  12. 9 IEC TR 62380 和 SN 29500 之间的 BFR 差异(封装引起)
  13. 10通电时间对 BFR 的影响
  14. 11适用于 TI 产品的资源
  15. 12总结
  16. 13参考资料
  17. 14修订历史记录

BFR 估算方法

有多种估算 BFR 的方法:通过实验、从事件和客户故障分析/现场故障的实地观察中得出估算值,或基于行业认可的可靠性指南以及一些工程判断的估算值。

这里有一些经验方法的例子。但是,这些示例仅说明了固有(器件)故障,而忽略了器件和封装相互作用的影响。

  • 温度偏置运行寿命测试
  • 高温运行寿命测试
  • 扩展寿命可靠性测试

相反,现场观察需要准确和广泛的记录保存,而这在新产品投放市场时无法做到。此外,许多半导体制造商并没有收到所有的客户故障分析,因此无法满足通过大量的准确记录来估算 BFR 的要求。

可根据以下行业可靠性指南对功能安全分析进行估算:

  • IEC 技术报告 (TR) 62380(3) 和 IEC 61709(5)
  • SN 29500,用于电子和机电元件可靠性预测的 Siemens AG 标准
  • FIDES,例如军事手册或其他来源可靠的文档

本白皮书的其余部分将重点介绍如何使用 IEC TR 62380 和 SN 29500 来估算 BFR。