ZHCAAA7A June   2020  – April 2024 TPS3851-Q1 , TPS7A16A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 故障类型和随机硬件故障的量化指标
  6. 3 产品寿命内的随机故障和 BFR 的估算
  7. 4 BFR 估算方法
  8. 5 Siemens SN 29500 FIT 模型
  9. 6 IEC TR 62380
  10. 7 BFR 计算的建议假设
  11. 8 瞬态故障的特殊注意事项
  12. 9 IEC TR 62380 和 SN 29500 之间的 BFR 差异(封装引起)
  13. 10通电时间对 BFR 的影响
  14. 11适用于 TI 产品的资源
  15. 12总结
  16. 13参考资料
  17. 14修订历史记录

摘要

诸如国际电工委员会 (IEC) 61508(1) 和国际标准化组织 (ISO) 26262(2) 之类的功能安全标准要求半导体器件制造商同时解决系统性和随机硬件故障。通过采用下面的严格开发流程,可管理和减少系统故障。为了满足硬件安全完整性等级 (SIL) 或汽车 SIL (ASIL) 要求,随机硬件故障必须遵循特定的量化指标。因此,在计算随机硬件故障指标时会排除系统故障。