ZHCAAA7A June   2020  – April 2024 TPS3851-Q1 , TPS7A16A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 故障类型和随机硬件故障的量化指标
  6. 3 产品寿命内的随机故障和 BFR 的估算
  7. 4 BFR 估算方法
  8. 5 Siemens SN 29500 FIT 模型
  9. 6 IEC TR 62380
  10. 7 BFR 计算的建议假设
  11. 8 瞬态故障的特殊注意事项
  12. 9 IEC TR 62380 和 SN 29500 之间的 BFR 差异(封装引起)
  13. 10通电时间对 BFR 的影响
  14. 11适用于 TI 产品的资源
  15. 12总结
  16. 13参考资料
  17. 14修订历史记录

故障类型和随机硬件故障的量化指标

硬件故障本质上可以是系统故障,也可以是随机故障,如图 2-1 中所示。系统故障是由设计、开发或制造流程中存在的某种不足引起的,并且通常源于开发流程中的缺陷。器件错误是系统故障,因为它在开发过程中的设计验证阶段能够检测到。例如,设计的汽车具有方形车轮将被视为系统故障,因为汽车使用该形状的车轮将无法正常行驶。遵循严格的开发流程,以通过不断改进流程来管理和缓解系统故障,甚至可将这些故障完全消除。

 系统和随机故障概述图 2-1 系统和随机故障概述

相反,随机硬件故障无法消除,因为所有电子系统最终都会出现故障。因此,解决随机硬件故障的能力仅限于检测和尽可能防止它们的发生。对于汽车类电气、电子和可编程电子系统,向驾驶员发出问题警报可降低随机硬件故障产生的影响。

表 2-1 和表 2-2 根据 ISO 26262 和 IEC 61508 的要求,分别列出了与每个 ASIL 或 SIL 值关联的随机硬件故障指标的允许值。

表 2-1 基于 ISO 26262-5 的硬件故障指标
ASIL 电平 SPFM LFM PMHF(以 FIT 为单位;时基故障)
ASIL B ≥90% ≥60% ≤100FIT
ASIL C ≥97% ≥80% ≤100FIT
ASIL D ≥99% ≥90% ≤10FIT
表 2-2 基于 IEC 61508-3 的硬件故障指标
SIL 电平 SFF PFH(以 FIT 为单位;时基故障)
SIL 2 ≥90% ≤1000FIT
SIL 3 ≥99% ≤10FIT

在计算随机硬件指标时,IEC 61508 和 ISO 26262 都排除了系统故障。因此,BFR 仅适用于失效模式分布和随机硬件指标的计算。