ZHCAAA7A June   2020  – April 2024 TPS3851-Q1 , TPS7A16A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 故障类型和随机硬件故障的量化指标
  6. 3 产品寿命内的随机故障和 BFR 的估算
  7. 4 BFR 估算方法
  8. 5 Siemens SN 29500 FIT 模型
  9. 6 IEC TR 62380
  10. 7 BFR 计算的建议假设
  11. 8 瞬态故障的特殊注意事项
  12. 9 IEC TR 62380 和 SN 29500 之间的 BFR 差异(封装引起)
  13. 10通电时间对 BFR 的影响
  14. 11适用于 TI 产品的资源
  15. 12总结
  16. 13参考资料
  17. 14修订历史记录

引言

基本故障率 (BFR) 量化了半导体元件在正常 环境条件下工作时的固有可靠性。BFR 乘以温度、电压和工作小时数等参数,通常得到一个可衡量元件质量 的量度。

BFR 是用于计算随机硬件指标(按功能安全标准的要求)的主要输入之一,可通过多种方法进行估算。BFR 估算方法依赖于失效模式的假设;因此,这些基本假设的差异将导致 BFR 估算的差异。

此白皮书重点介绍了两种普遍用于估算半导体元件 BFR 的方法,即分别按照 IEC 技术报告 62380(3) 和 SN 29500(4) 进行估算。BFR 估算是计算定量随机硬件指标的基础,其中包括:

  • 安全失效分数 (SFF)
  • 高需求模式下的每小时失效概率 (PFH);或低需求模式下的每日失效概率 (PFD)
  • 单点故障度量 (SPFM)
  • 潜在故障度量 (LFM)
  • 硬件随机失效度量指标 (PMHF)

本文还概述了影响 BFR 的因素,并比较了各种估算方法。