ZHCAAA7A June   2020  – April 2024 TPS3851-Q1 , TPS7A16A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 故障类型和随机硬件故障的量化指标
  6. 3 产品寿命内的随机故障和 BFR 的估算
  7. 4 BFR 估算方法
  8. 5 Siemens SN 29500 FIT 模型
  9. 6 IEC TR 62380
  10. 7 BFR 计算的建议假设
  11. 8 瞬态故障的特殊注意事项
  12. 9 IEC TR 62380 和 SN 29500 之间的 BFR 差异(封装引起)
  13. 10通电时间对 BFR 的影响
  14. 11适用于 TI 产品的资源
  15. 12总结
  16. 13参考资料
  17. 14修订历史记录

适用于 TI 产品的资源

TI 的功能安全产品有三个类别:功能安全合规型、功能安全质量管理型和功能安全型。有关 TI 功能安全产品的更多信息,请点击此处。所有 TI 功能安全产品均随附功能安全时基故障率和失效模式分布 (FMD) 文档,旨在提高功能安全系统的适用性。

对于我们的微处理器、微控制器和模拟信号链产品等绝大多数复杂器件,系统集成商将获得全面的失效模式、影响和诊断分析 (FMEDA),其中包括 FMD(基于根据 IEC TR 62380 估算得出的 BFR)。

对于低压降振荡器、运算放大器和电压监控器等并不复杂的模拟产品,系统集成商将获得采用 TI 标准格式的功能安全时基故障、引脚失效模式分析和 FMD 报告。

下面是概述此信息的示例报告链接: