ZHCAAA7A June   2020  – April 2024 TPS3851-Q1 , TPS7A16A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 故障类型和随机硬件故障的量化指标
  6. 3 产品寿命内的随机故障和 BFR 的估算
  7. 4 BFR 估算方法
  8. 5 Siemens SN 29500 FIT 模型
  9. 6 IEC TR 62380
  10. 7 BFR 计算的建议假设
  11. 8 瞬态故障的特殊注意事项
  12. 9 IEC TR 62380 和 SN 29500 之间的 BFR 差异(封装引起)
  13. 10通电时间对 BFR 的影响
  14. 11适用于 TI 产品的资源
  15. 12总结
  16. 13参考资料
  17. 14修订历史记录

BFR 计算的建议假设

  • 仅选择并始终使用一种方法。该方法可以是以下任何一种:
    • 经验
    • 基于现场数据
      • 说明可根据现场数据推导故障率的模型(威布尔或指数)
    • 基于可靠性指南。(TI 产品使用根据可靠性指南得出的 BFR。)
  • 采用一个使用情况配置文件。下面是一些示例:
    • 工业:全年全天候,直到计划的预防性维护周期开始
    • 汽车电机控制:每天启动 2 到 4 次,每天使用约 4 小时,如 IEC TR 62380 中所述
  • 为用于估算的基础统计选择(并陈述)置信区间(75%、80%、90%)
  • 清楚地记录已纳入 BFR 估算的任何比例因子或减额
  • 考虑非工作时间和基于焊点的故障

只要所有半导体供应商都使用相同的 BFR 估算假设或至少明确陈述其假设,就可以对两个不同制造商制造的同类半导体组件的 BFR 进行比较。