ZHCAAA7 June 2020
在 BFR 估算中必须考虑到由辐射事件(内部或外部)导致的软错误,这些软错误会导致随机硬件故障。但是,由电磁干扰或串扰引起的软错误不应包括在 BFR 计算中,因为它们被归类为系统故障,可通过遵循良好的设计规范来管理。可通过以下属性来调制瞬态故障:
使用的方法
故障的影响和适用情形
封装中的标准和低阿尔法与超低阿尔法模塑化合物
架构易受损因子 (AVF) 反映的是设计结构中软错误引起的故障概率,可能导致功能的最终输出中出现可见错误。根据 ISO 26262,不应基于 AVF 或诸如错误检测和纠正 (EDAC) 电路等安全机制来降低软错误的 BFR。因此,最好分别为半导体元件中的随机存取存储器和逻辑块计算软错误的 BFR。