ZHCAAA7 June 2020
SN 29500 使用查找表查找各种元件类型的时基故障率参考值和温度值,例如:
集成电路 (IC)
分立半导体
无源器件
开关、继电器、灯、连接器等
估算 IC 时基故障率的方法是从表中查找时基故障率参考值和内核温度参考值。这些表分为三种类型:一种适用于集成电路,一种适用于分立半导体,第三种则适用于无源器件。这三个表进一步按 IC/元件类型的子类别划分,然后按 IC 或分立半导体元件中的晶体管数量划分。
在图 5-1 中所示的摘录(来自双极运算放大器的 TI 功能安全时基故障文档)中,λref 时基故障率是 12FIT,内核基准温度为 55°C。该信息源自 SN 29500 标准。
下面列出了适用于所有类型元件的一般方程:
系统集成商将需要参考 SN 29500 标准中的信息,推导出其应用针对 TI 所提供元件的特定时基故障率。