ZHCAA97C May   2021  – December 2023 DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS , DP83869HM

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1标准和系统要求
    1. 1.1 标准
    2. 1.2 测试设备供应商
    3. 1.3 测试系统要求
    4. 1.4 软件设置和安装
  5. 2以太网物理层合规性测试
    1. 2.1 标准测试设置和过程
    2. 2.2 1000BASE-T
      1. 2.2.1 测试模式 1
        1. 2.2.1.1 模板
        2. 2.2.1.2 峰值电压
        3. 2.2.1.3 压降
      2. 2.2.2 测试模式 2
        1. 2.2.2.1 未过滤主模式抖动
      3. 2.2.3 测试模式 4
        1. 2.2.3.1 失真
        2. 2.2.3.2 共模电压
        3. 2.2.3.3 回波损耗
    3. 2.3 100BASE-TX
      1. 2.3.1 模板(有源输出接口)
      2. 2.3.2 差分输出电压
      3. 2.3.3 信号幅度对称性
      4. 2.3.4 上升和下降时间
      5. 2.3.5 波形过冲
      6. 2.3.6 抖动
      7. 2.3.7 占空比失真
      8. 2.3.8 回波损耗
    4. 2.4 10BASE-Te
      1. 2.4.1 链路脉冲
      2. 2.4.2 10Base-Te 标准
        1. 2.4.2.1 TP_IDL
        2. 2.4.2.2 内部 MAU
        3. 2.4.2.3 使用 TPM 时的抖动
        4. 2.4.2.4 不使用 TPM 时的抖动
        5. 2.4.2.5 差分电压
        6. 2.4.2.6 共模电压
        7. 2.4.2.7 回波损耗
        8. 2.4.2.8 谐波含量
  6. 3调试测试方法
  7. 4参考文献
  8. 5修订历史记录
  9.   A DP8386x 的以太网合规性测试概览
  10.   B DP8386x 的以太网合规性测试 MDIO 寄存器写入值

标准测试设置和过程

对于以太网物理层合规性测试,通过串行管理接口(SMI,也称为 MDIO 接口)管理 PHY,以配置所需的测试模式脚本。测试结果由示波器的以太网合规性软件(例如 Tektronix 的 TDSET3)确定并记录。为了正确操作软件,最好查阅仪器的用户手册。

以太网物理层合规性测试之间的差异主要是 PHY 的测试模式(请参阅AppendixA)以及与测试装置的连接。

这些软件通常可以测试许多速度选项,但测试所需的最终用例应用至关重要。测试 1Gbps 时,需要测试所有四个通道,而在测试 10/100Mbps 时,需要测试一个或两个通道(取决于 MDI/MDIX)。

在进行测试时,考虑样本大小和运行间的差异非常重要。

GUID-8A9A4DC3-CA6A-4510-9E60-1031F47DB660-low.gif图 2-1 DP83867 通过 CAT5e 电缆连接到测试装置