ZHCAA97C May   2021  – December 2023 DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS , DP83869HM

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1标准和系统要求
    1. 1.1 标准
    2. 1.2 测试设备供应商
    3. 1.3 测试系统要求
    4. 1.4 软件设置和安装
  5. 2以太网物理层合规性测试
    1. 2.1 标准测试设置和过程
    2. 2.2 1000BASE-T
      1. 2.2.1 测试模式 1
        1. 2.2.1.1 模板
        2. 2.2.1.2 峰值电压
        3. 2.2.1.3 压降
      2. 2.2.2 测试模式 2
        1. 2.2.2.1 未过滤主模式抖动
      3. 2.2.3 测试模式 4
        1. 2.2.3.1 失真
        2. 2.2.3.2 共模电压
        3. 2.2.3.3 回波损耗
    3. 2.3 100BASE-TX
      1. 2.3.1 模板(有源输出接口)
      2. 2.3.2 差分输出电压
      3. 2.3.3 信号幅度对称性
      4. 2.3.4 上升和下降时间
      5. 2.3.5 波形过冲
      6. 2.3.6 抖动
      7. 2.3.7 占空比失真
      8. 2.3.8 回波损耗
    4. 2.4 10BASE-Te
      1. 2.4.1 链路脉冲
      2. 2.4.2 10Base-Te 标准
        1. 2.4.2.1 TP_IDL
        2. 2.4.2.2 内部 MAU
        3. 2.4.2.3 使用 TPM 时的抖动
        4. 2.4.2.4 不使用 TPM 时的抖动
        5. 2.4.2.5 差分电压
        6. 2.4.2.6 共模电压
        7. 2.4.2.7 回波损耗
        8. 2.4.2.8 谐波含量
  6. 3调试测试方法
  7. 4参考文献
  8. 5修订历史记录
  9.   A DP8386x 的以太网合规性测试概览
  10.   B DP8386x 的以太网合规性测试 MDIO 寄存器写入值

上升和下降时间

目的:确保器件的上升和下降时间在指定范围内。

通过条件:上升和下降时间(正负电压电平都在 10% 到 90% 之间)需要在 3ns 到 5ns 之间。最大和最小上升和下降时间需要在 0.5ns 以内。