ZHCAA97C May   2021  – December 2023 DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS , DP83869HM

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1标准和系统要求
    1. 1.1 标准
    2. 1.2 测试设备供应商
    3. 1.3 测试系统要求
    4. 1.4 软件设置和安装
  5. 2以太网物理层合规性测试
    1. 2.1 标准测试设置和过程
    2. 2.2 1000BASE-T
      1. 2.2.1 测试模式 1
        1. 2.2.1.1 模板
        2. 2.2.1.2 峰值电压
        3. 2.2.1.3 压降
      2. 2.2.2 测试模式 2
        1. 2.2.2.1 未过滤主模式抖动
      3. 2.2.3 测试模式 4
        1. 2.2.3.1 失真
        2. 2.2.3.2 共模电压
        3. 2.2.3.3 回波损耗
    3. 2.3 100BASE-TX
      1. 2.3.1 模板(有源输出接口)
      2. 2.3.2 差分输出电压
      3. 2.3.3 信号幅度对称性
      4. 2.3.4 上升和下降时间
      5. 2.3.5 波形过冲
      6. 2.3.6 抖动
      7. 2.3.7 占空比失真
      8. 2.3.8 回波损耗
    4. 2.4 10BASE-Te
      1. 2.4.1 链路脉冲
      2. 2.4.2 10Base-Te 标准
        1. 2.4.2.1 TP_IDL
        2. 2.4.2.2 内部 MAU
        3. 2.4.2.3 使用 TPM 时的抖动
        4. 2.4.2.4 不使用 TPM 时的抖动
        5. 2.4.2.5 差分电压
        6. 2.4.2.6 共模电压
        7. 2.4.2.7 回波损耗
        8. 2.4.2.8 谐波含量
  6. 3调试测试方法
  7. 4参考文献
  8. 5修订历史记录
  9.   A DP8386x 的以太网合规性测试概览
  10.   B DP8386x 的以太网合规性测试 MDIO 寄存器写入值

峰值电压

目的:确保 PHY 变送器输出电压电平正确。

通过条件:电压电平应在以下范围内:

方程式 1. 0.67V < PeakVoltage A< 0.82V
方程式 2. 0.67 V < Peak Voltage B < 0.82 V
方程式 3. Peak Voltage B  |Average of Peak Voltage A and B|Average of Peak Voltage A and B × 100%< 1%
方程式 4. 2% < 100% ×(1-0.5 × |Average of Peak Voltage A and B||Peak Voltage C|
方程式 5. 2% < 100% ×(1-0.5 × |Average of Peak Voltage A and B||Peak Voltage D|)

其中峰值电压 A 和 B 的平均值 定义为 Peak Voltage A) +Peak Voltage B2.

具体测试设置:确认测试装置连接正确。请注意,某些以太网合规性软件可同时运行模板和峰值电压测试。

注: 一些旧版本的以太网合规性测试软件使用不正确的公式来确定峰值电压 A 和 B 之间 1% 以内的对称性。这可能导致实际百分比值的 2 倍,从而导致测试用例失败。因此,任何失败的结果都需要使用 (3) 再次进行检查。