ZHCAA89D February   2008  – May 2021

 

  1.   商标
  2. 引言
  3. 标准和特性
  4. 网络拓扑
  5. 信号电平
  6. 电缆类型
  7. 总线终端和存根长度
  8. 失效保护
  9. 总线负载
  10. 数据速率与总线长度
  11. 10最小节点间距
  12. 11接地和隔离
  13. 12结论
    1. 12.1 参考文献
  14. 13修订历史记录

数据速率与总线长度

在给定数据速率下,最大总线长度受到传输线损耗和信号抖动的限制。当波特周期的抖动为 10% 或以上时,数据可靠性会急剧下降,图 9-1 则显示了传统 RS-485 电缆在 10% 信号抖动下的电缆长度与数据速率的关系曲线。

GUID-847C34F1-E729-450D-AC27-551A6975889E-low.gif
图形的第 1 部分显示了短电缆长度上的高数据速率区域。在这里,传输线路的损耗可以忽略不计,数据速率主要由驱动器的上升时间决定。尽管该标准建议采用 10Mbps 的数据速率,但当今的快速接口电路可以高达 40Mbps 的数据速率运行。
第 2 部分显示了从短数据线路到长数据线路的过渡。传输线路的损耗必须考虑在内。因此,随着电缆长度的增加,数据速率必须降低。根据经验法则,线路长度 [m] 与数据速率 [bps] 的乘积应该 < 107。该法则要比现如今的电缆性能保守得多,因此,在给定数据速率下,其长度将小于图形所示的长度。
第 3 部分显示了较低的频率范围,在此范围内,线路电阻(而不是开关)会限制电缆长度。在此,电缆电阻接近终端电阻的值。该分压器导致信号衰减 -6dB。对于 120W 22 AWG 电缆 UTP,这种情况发生在大约 1200m 处。
图 9-1 电缆长度与数据速率