ZHCAA89D February   2008  – May 2021

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 标准和特性
  4. 3 网络拓扑
  5. 4 信号电平
  6. 5 电缆类型
  7. 6 总线终端和存根长度
  8. 7 失效保护
  9. 8 总线负载
  10. 9 数据速率与总线长度
  11. 10最小节点间距
  12. 11接地和隔离
  13. 12结论
    1. 12.1 参考文献
  14. 13修订历史记录

信号电平

符合 RS-485 标准的驱动器可在 54Ω 负载上提供不小于 1.5V 的差分输出,而符合该标准的接收器可检测到低至 200mV 的差分输入。即使在电缆和连接器的信号严重衰减的情况下,这两个值仍能为高可靠性的数据传输提供了充足的余量。这种稳健性是 RS-485 非常适合在嘈杂环境中进行长距离联网的主要原因。

GUID-B63E78A2-8611-4260-897B-DD89F8DDDFED-low.gif图 4-1 RS-485 规定的最低总线信号电平