ZHCAA89D February   2008  – May 2021

 

  1.   商标
  2. 引言
  3. 标准和特性
  4. 网络拓扑
  5. 信号电平
  6. 电缆类型
  7. 总线终端和存根长度
  8. 失效保护
  9. 总线负载
  10. 数据速率与总线长度
  11. 10最小节点间距
  12. 11接地和隔离
  13. 12结论
    1. 12.1 参考文献
  14. 13修订历史记录

标准和特性

RS-485 仅是一个电气标准。与定义功能、机械和电气规格的完整接口标准相比,RS-485 仅定义了使用平衡多点传输线的驱动器和接收器的电气特性。

但是,很多更高级别的标准将 RS-485 规定为引用标准,例如中国的电能表通讯协议标准 DL/T645 就明确指定以RS-485作为物理层标准。

RS-485 的主要特性:

  • 平衡接口
  • 多点采用单一 5V 电源
  • –7V 至 +12V 总线共模范围
  • 多达 32 个单位负载
  • 10Mbps 最大数据速率(距离为 40 英尺)
  • 4000 英尺的最大电缆长度(速率为 100kbps)