ZHCAA89D February   2008  – May 2021

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 标准和特性
  4. 3 网络拓扑
  5. 4 信号电平
  6. 5 电缆类型
  7. 6 总线终端和存根长度
  8. 7 失效保护
  9. 8 总线负载
  10. 9 数据速率与总线长度
  11. 10最小节点间距
  12. 11接地和隔离
  13. 12结论
    1. 12.1 参考文献
  14. 13修订历史记录

最小节点间距

RS-485 总线是一种分布式参数电路,其电气特性主要由沿物理介质(包括互连电缆和印刷电路板轨线)分布的电感和电容决定。

以器件及其互连的形式向总线添加电容会降低总线阻抗,并导致总线的介质和负载部分阻抗不匹配。当输入信号到达这些位置时,会有部分反射回信号源,造成驱动器输出信号失真。

要确保从驱动器输出的第一个信号传输到接收器输入端时电压电平仍有效,需要总线上任何一处的最小负载阻抗 Z'> 0.4 x Z0 ,这可以通过在总线节点之间保持最小距离 d 来实现:

Equation4. GUID-30B1C4AE-7634-40EF-9177-F911F44B3FF8-low.gif

其中 CL 是集总负载电容,C 是每单位长度的介质电容(电缆或 PCB 轨线)。

GUID-E2DD815C-17E8-4113-A34B-056B441E3EB6-low.gif图 10-1 最小节点间距与器件和介质电容的关系

Equation4 显示了最小器件间距与分布式介质和集总负载电容的函数关系;图 10-1 以图形方式展示了这种关系。

负载电容来自线路电路总线引脚、连接器触点、印刷电路板轨线、保护器件以及与干线的任何其他物理连接。因此,总线到收发器(存根区域)的电气距离要尽可能短。

下面介绍了各个电容的容值:

  • 5V 收发器的电容通常为 7pF,而 3V 收发器的电容约为 16pF 的两倍。电路板轨线视其结构而定,每厘米大约增加 0.5~0.8pF 电容。连接器和抑制器件的电容可能范围会很大。介质分布式电容范围是 40pF/m(低电容非屏蔽双绞线电缆)至 70pF/m(背板)。