ZHCAA89D February   2008  – May 2021

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 标准和特性
  4. 3 网络拓扑
  5. 4 信号电平
  6. 5 电缆类型
  7. 6 总线终端和存根长度
  8. 7 失效保护
  9. 8 总线负载
  10. 9 数据速率与总线长度
  11. 10最小节点间距
  12. 11接地和隔离
  13. 12结论
    1. 12.1 参考文献
  14. 13修订历史记录

电缆类型

在双绞线上传输差分信号对RS-485应用是有利的,因为外部干扰源会以共模方式均等的耦合到两根信号线上,这些噪声会被差分接收器过滤掉。

工业RS-485电缆分为有保护套、无保护套、双绞线、非屏蔽双绞线,符合 22-24AWG 线规的电缆特性阻抗为 120Ω。图 5-1 所示为四线对电缆的横截面,这种非屏蔽双绞线通常用于 2 个全双工网络。两对和单对版本的类似电缆可用于低成本的半双工系统设计。

GUID-517E0D7D-4E4F-4C07-BFD1-5D8415284168-low.gif图 5-1 RS-485 通信电缆示例

除网络布线外,RS-485 标准强制设备的印制电路板布局和连接器要与网络的电器特性保持一致,可以通过使印制电路板上的两根信号线尽可能靠近并等长来实现。