ZHCAA89D February 2008 – May 2021
驱动器的输出取决于其必须提供给负载的电流,因此在总线上增加收发器和失效防护电路会增加所需的总负载电流。为了估算可能的最大总线负载数,RS-485 指定了一个单位负载 (UL) 的假设项,它表示大约 12kW 的负载阻抗。符合标准的驱动器必须能够驱动这些单位负载中的 32 个。现如今使用的收发器通常可以减少单位负载,例如 1/8 UL,从而在总线上连接多达 256 个收发器。
失效防护偏置可贡献多达 20 个单位的总线负载,因此收发器的最大数量 N 减少为:

因此,当使用 1/8-UL 收发器时,最多可将 96 个器件连接到总线。