ZHCAA69A March 2019 – January 2021 TPS51200 , TPS53317A , TPS53513 , TPS53515 , TPS53915 , TPS543B20 , TPS543C20A , TPS54424 , TPS544B20 , TPS546D24 , TPS546D24A , TPS54824 , TPS548A20 , TPS548A28 , TPS548B22 , TPS548B28 , TPS549A20 , TPS549B22 , TPS549D22 , TPS54J061 , TPS62147 , TPS74801
表 1-1 重点介绍了适用于 Whitley 和 Cedar Island 应用并集成了 FET 的最新负载点直流/直流转换器;但是,根据设计,它们也能满足多种市场应用的需求。这些器件旨在实现快速瞬态响应、高效率、良好的热性能和高输出电压精度。请注意,从该图表中我们得知不同的控制架构被使用。固定频率控制架构将提供可预测的开关频率,并可与外部时钟同步。在使用数据转换器和高速模拟电路的噪声敏感型应用中,适合采用电流模式和电压模式控制。另一方面,与采用电压或电流模式控制的器件相比,采用恒定接通时间控制的器件对快速变化的负载具有更快的瞬态响应,其原因在于没有内部时钟来控制开关频率。有几款器件搭载了 PMBus 或 I2C,具有串行电压识别 (SVID)、自适应电压调节和裕度调节功能。集成了带遥测功能的 PMBus 或 I2C 的器件会向主机报告电压、电流和温度信息。
| IOUT 范围 | 器件(恒定接通时间控制) |
器件(固定频率控制) |
不带遥测功能的 PMBus/I2C |
带遥测功能的 PMBus/I2C |
|---|---|---|---|---|
| 具有集成式 MOSFET 的直流/直流转换器 | ||||
| ≤2A | TPS62912 |
不适用 |
不适用 |
|
| 2A – 3A | TPS62913 |
不适用 |
不适用 |
|
| 3A – 6A | TPS54J061 | TPS542A50 |
TPS53820 (SVID) |
|
| 6A – 10A | TPS54JA20 | TPS542A50 | TPS546A24A | |
| 10A – 15A | TPS548A28 | TPS542A50 | TPS546B24A | |
| 15A – 20A | TPS548B28 | TPS549B22 | TPS546B24A | |
|
20A – 25A |
TPS549B22 | TPS546D24A | ||
| 25A – 40A | TPS548D22 | TPS549D22 | TPS546D24A | |
|
DDR 存储器有源总线终端 |
||||
| ≤2A |
具有跟踪功能的灌电流/拉电流线性稳压器 |
|||
|
2A – 6A |
具有跟踪功能的直流/直流转换器 |
|||
| 低压降稳压器 | ||||
| 1.5A | TPS74801 |
线性稳压器 |
||