ZHCAA69A March 2019 – January 2021 TPS51200 , TPS53317A , TPS53513 , TPS53515 , TPS53915 , TPS543B20 , TPS543C20A , TPS54424 , TPS544B20 , TPS546D24 , TPS546D24A , TPS54824 , TPS548A20 , TPS548A28 , TPS548B22 , TPS548B28 , TPS549A20 , TPS549B22 , TPS549D22 , TPS54J061 , TPS62147 , TPS74801
随着半导体工艺技术的进步,处理器需要更严密的电压精度和更低的工作电压。处理器数据表中将电压容差规定为百分比形式或以 mV 为单位的值,涉及整个工作温度范围内的直流、交流和纹波变化。设计人员还要考虑直流/直流转换器使用的电阻分压器的容差、电路板的布线和走线损耗以及应用的变化(例如输入电压变化、温度摆幅和负载的快速变化)。
应在数据表而不是首页中查看直流/直流转换器的反馈电压精度。表 2-1 所示为 TPS548A28(这是一款 2.7V 至 16V、15A 转换器)的稳压反馈电压或内部基准电压规格,并显示出在整个温度范围内的基准精度为 ±6mV 或 ±1%。通过选择容差更严密的电阻器,可以提高总输出电压精度。如果需要更多的余量,设计人员可以选择 0.1% 或 0.5% 的电阻器,但其成本略高。额外的余量可确保以较小的大容量电容和旁路电容满足总计 ±3% 或 ±5% 的输出电压变化。(1)
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内部基准电压 | TJ = –40°C 至 125°C,Vcc = 3V | 594 | 600 | 606 | mV |
| TJ = 0°C 至 85°C,Vcc = 3V | 597 | 600 | 603 | mV |
布局限制、连接器和电路板密度要求通常会影响总输出电压精度。直流/直流转换器的遥感功能可补偿较长布线引起的电压降,以便适应需要高精度输出电压的处理器。当输送较大的电流时,此功能特别有用,因为电压降在整个直流误差中的占比很大。图 2-1 所示为采用遥感功能并使用电压反馈电阻器对输出电压进行编程的 TPS543B20。图 2-2 所示为采用遥感功能但没有电压反馈电阻器的 TPS543B20,此时由 VSEL 引脚选择基准电压。RSP 和 RSN 引脚是真差分遥感放大器的极高阻抗输入端子。
图 2-1 无反馈电阻器的遥感
图 2-2 有反馈电阻器的遥感