ZHCAA69A March   2019  – January 2021 TPS51200 , TPS53317A , TPS53513 , TPS53515 , TPS53915 , TPS543B20 , TPS543C20A , TPS54424 , TPS544B20 , TPS546D24 , TPS546D24A , TPS54824 , TPS548A20 , TPS548A28 , TPS548B22 , TPS548B28 , TPS549A20 , TPS549B22 , TPS549D22 , TPS54J061 , TPS62147 , TPS74801

 

  1.   商标
  2. 1推荐使用的直流/直流转换器
  3. 2电压调节精度
  4. 3负载瞬态响应
  5. 4高效率和热性能
  6. 5具有可调软启动功能的线性稳压器
  7. 6结论
  8. 7其他资源
  9. 8修订历史记录

适用于数据中心应用、符合 VR13.HC VCCIN 规范的负载点解决方案

数据中心对于业务连续性和可靠通信至关重要。德州仪器 (TI) 提供了高性能电源管理解决方案,在为数据中心和机架服务器的处理器供电时,可实现高可用性和高效率。先进的处理器和平台(例如 Intel® Whitley 和 Cedar Island 平台)需要负载点解决方案通过 12V 标称输入总线满足内存、低功耗 CPU 电源轨以及 3.3V 和 5V 电源轨的要求。本文档重点介绍了直流/直流转换器,并描述其用于满足高性能处理器电源要求的特性。有关 Intel 处理器及其电源要求的具体信息,请登录到 Intel 资源与设计中心。若要获取与根据 Whitley 和 Cedar Island 平台 VR13.HC VCCIN 规范专门设计多相控制器和功率级相关的信息,请与 TI 联系。