ZHCA977C November   2019  – May 2022 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP471TE , DLP471TP , DLP473NE , DLP473TE , DLP480RE , DLP550HE , DLP650NE , DLP650TE , DLP660TE , DLPA1000 , DLPA2000 , DLPA2005 , DLPA3000 , DLPA3005 , DLPC2607 , DLPC3420 , DLPC3421 , DLPC3430 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438 , DLPC3439 , DLPC6401

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2为您的产品确定正确的亮度
  5. 3环境光强度的影响
  6. 4屏幕尺寸的影响
  7. 5亮度方面的权衡
  8. 6其他注意事项
  9. 7总结
  10. 8其他资源
  11. 9修订历史记录

亮度方面的权衡

DLP 投影系统能够达到多大的亮度?答案很简单:非常明亮。DLP 技术的核心优势之一是它具有非常高的光学效率,帮助明亮的投影系统降低了功耗,减小了尺寸。如果无需考虑尺寸和功耗限制,您可以构建 10,000 流明以上的显示设备,例如重大体育赛事中在介绍比赛选手或中场秀时使用的显示设备。

不过,对于本白皮书,问题范围只限于“根据我的尺寸和功耗要求,DLP 投影解决方案能够达到的最大亮度是多少?”答案是“视情况而定”- 可以在系统设计层面进行权衡,这取决于产品设计优先级。为了打造更加明亮的投影解决方案,还需要增大下面的一个(或一组)变量:

表 5-1 投影系统的主要变量及其影响
变量 贡献 限制
照明源输出能力 可以产生的光量 光源和 DMD 的展度(5)
光学器件尺寸 可以采集的光量 尺寸和成本
DMD 芯片尺寸 可以反射的光量 尺寸和成本
照明源驱动器功率 照明源亮度水平 电源设计的热限制和成本
照明设计热解决方案 照明源的散热量 尺寸和成本

对于生产就绪型光学引擎,表 5-1 中的前三个变量为常数。

表 5-1 中的最后两个变量(照明源驱动器功率和照明设计热解决方案)因最终产品的设计要求而异。例如,给定的光学模块可以根据提供给 LED 或激光的电流实现不同的亮度输出。灯具有固定的功率输入和输出,但通常可以换成功率更大的灯泡。

DLP 技术非常灵活,可与几乎任何照明源结合使用。DLP 投影系统中通常使用三种主要类型的照明:灯、LED 和激光。灯光源提供了一种具有成本效益的解决方案;LED 和激光光源可提供高效、固态的照明。灯光照明通常用在教室、会议室和家庭影院投影仪中。LED 照明常见于电池供电的小型投影系统中。激光照明可帮助减小产品尺寸和提高产品亮度,适用于从便携式显示设备到大型场馆的高亮度投影系统等各类产品。

对于 LED 和激光,增大照明源的输入功率能够让它们输出更多的光亮,但照明系统也会产生更多的热量。这样就需要使用更高效的热系统将照明源保持在其建议的工作温度。因此,随着亮度的提高,照明设备的温度也会上升,进而导致照明方案热系统的复杂性升高。值得注意的是,更高的照明源输出也会导致 DMD 的热量增加。因此,在某个时候,可能也需要增大 DMD 热解决方案的尺寸。

此外,还必须记住,随着照明源输入功率的增大,亮度会提高,但也会以递减的速度导致热量增加。尽管照明功率和亮度因照明类型而异,但所有照明源都有一个最合适的亮度范围,在此范围内,它们可以实现最高工作效率。热管理解决方案必须经过精心设计,以去除系统中不必要的热量并最大限度地减小对产品尺寸和成本的影响。

展度用于衡量光源的几何范围,通过计算光源面积与光发射立体角的乘积得出近似值。当光源和 DMD 的展度(DMD 立体角由微镜倾斜角决定)相等时,通常可以实现最佳光通量。