ZHCA977C November   2019  – May 2022 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP471TE , DLP471TP , DLP473NE , DLP473TE , DLP480RE , DLP550HE , DLP650NE , DLP650TE , DLP660TE , DLPA1000 , DLPA2000 , DLPA2005 , DLPA3000 , DLPA3005 , DLPC2607 , DLPC3420 , DLPC3421 , DLPC3430 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438 , DLPC3439 , DLPC6401

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2为您的产品确定正确的亮度
  5. 3环境光强度的影响
  6. 4屏幕尺寸的影响
  7. 5亮度方面的权衡
  8. 6其他注意事项
  9. 7总结
  10. 8其他资源
  11. 9修订历史记录

为您的产品确定正确的亮度

Topic Link Label1中的这两个常见问题的回答取决于以下变量:

  • 周围照明环境。预期使用环境中的环境光强度是需要考虑的一项关键因素。例如,使用同一个投影系统时,明亮办公环境中 50 英寸(对角线)图像的感知亮度可能近似于黑暗房间中 100 英寸图像的感知亮度。
  • 所需的屏幕尺寸。图像对角线每扩大 1 倍(从 20 英寸增大至 40 英寸),投影仪亮度(流明数)都要提高 3 倍(从 50 流明提高至 200 流明)才能保持图像亮度(尼特数)恒定。
  • 视频内容类型。图像内容越亮(从技术角度而言,平均画面水平越高)或者图像内容色彩越丰富(从技术角度而言,色彩越饱满),为使图像变得明亮所需的流明数或尼特数越少。
  • 投影表面。在本应用手册中,假设采用的是不光滑的白色表面。对于需要不同类型表面(例如图案或彩色表面)的应用,可能需要更多的尼特数。

归根结底,所需的亮度是一种主观评估。本白皮书着重探讨环境光强度和屏幕尺寸如何影响投影系统的亮度要求。