ZHCA977C November   2019  – May 2022 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP471TE , DLP471TP , DLP473NE , DLP473TE , DLP480RE , DLP550HE , DLP650NE , DLP650TE , DLP660TE , DLPA1000 , DLPA2000 , DLPA2005 , DLPA3000 , DLPA3005 , DLPC2607 , DLPC3420 , DLPC3421 , DLPC3430 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438 , DLPC3439 , DLPC6401

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2为您的产品确定正确的亮度
  5. 3环境光强度的影响
  6. 4屏幕尺寸的影响
  7. 5亮度方面的权衡
  8. 6其他注意事项
  9. 7总结
  10. 8其他资源
  11. 9修订历史记录

总结

DLP 技术支持多种亮度能力。设计人员可以在产品功耗要求、产品尺寸和照明源选型之间进行权衡,以影响 DLP 投影解决方案的亮度能力。

必须记住,显示设备的亮度要求在很大程度上取决于目标环境中的环境光强度、所需的图像尺寸以及图像内容(视频还是图形)。

综合考虑这些见解有助于为给定的产品确定理想的 DLP 投影设计方案。此外,即使对于尺寸或功耗受到限制的产品,DLP 技术的高光学效率和高对比度能力也能够显示明亮、生动的图像。

表 7-1 推荐的芯片组产品系列
目标亮度范围 关键系统要求 推荐的 DLP 芯片组产品系列
高达 1500 流明 尺寸更小、功耗更低

≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品

高达 10,000 流明 亮度更高

≥ 0.47 英寸阵列产品

≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品是 TI DLP 产品提供的尺寸超小、功耗超低的显示芯片。它们非常适合可穿戴显示器、平板电脑、智能家居显示器、移动投影仪等应用。≥ 0.47 英寸阵列产品尺寸更大,因此能够实现更高的亮度水平。它们非常适合教育和办公投影仪、大幅面数字标牌和激光电视等应用。