ZHCA977C November   2019  – May 2022 DLP160AP , DLP160CP , DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP471TE , DLP471TP , DLP473NE , DLP473TE , DLP480RE , DLP550HE , DLP650NE , DLP650TE , DLP660TE , DLPA1000 , DLPA2000 , DLPA2005 , DLPA3000 , DLPA3005 , DLPC3420 , DLPC3421 , DLPC3430 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438 , DLPC3439 , DLPC6401

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2为您的产品确定正确的亮度
  5. 3环境光强度的影响
  6. 4屏幕尺寸的影响
  7. 5亮度方面的权衡
  8. 6其他注意事项
  9. 7总结
  10. 8其他资源
  11. 9修订历史记录

引言

亮度要求是在设计任何投影系统时应考虑的主要注意事项之一。

本白皮书中大量使用了投影仪亮度和图像亮度这两个术语。以下是它们在本白皮书中的定义:

  • 投影仪亮度是投影仪或投影系统发出的可见光量(5)它以 ANSI(2)流明 (lm) 为测量单位,与图像尺寸无关。借助 TI DLP 技术,可以创建具有宽泛亮度范围的投影仪:从嵌入到智能手机或平板电脑等产品中的 30 流明投影仪,到超过 10,000 流明的大型场馆投影仪,应有尽有。投影系统可以包含多种不同类型的照明源,包括灯、LED 和激光。影响投影仪亮度的因素包括照明源类型(灯、LED 或激光)、照明源输出能力(辐射功率)、照明源输入功率(电)、光学设计以及 DLP 有源阵列面积。
  • 图像亮度用于衡量表面反射的图像亮度。它的测量单位为尼特(坎德拉/平方米),与投射到表面上的每平方米流明数成正比。(3)对于固定的显示区域(图像尺寸),系统能够输出的流明越多,尼特数越大。同样,当投影系统投射固定的流明数时,显示区域越小,尼特数越大。图像亮度还取决于投影表面;不同的表面具有不同的反射特征,但本文档不再详细介绍表面特征的影响和权衡因素。

投影仪这一术语的注释通常具有限制性。在过去,投影仪是仅用于在墙上显示视频或图像的系统,虽然这一定义依然适用,但如今的投影系统还能在几乎任何显示表面上显示任何形式的视觉元素或信息图表。它们可以用于智能家居显示设备、数字标牌、激光电视和数不胜数的其他潜在应用。借助 DLP 技术,各种尺寸的投影系统可以用于各种各样的应用,同时还能让以前的投影仪实现明亮、逼真的显示效果。

不熟悉 TI DLP 技术的客户遇到的两个常见问题是:“我的应用需要多大的亮度”和“投影系统能够达到多大的亮度?”也就是说:

  • 对于给定的应用和用户环境,我的产品应该达到多大的亮度(以流明为单位)?
  • 在给定具体功耗、尺寸和成本要求的情况下,我的产品能够达到的最大亮度是多少?

第一个问题通常来自于将图像质量 视为最高优先级的产品开发人员,而第二个问题通常来自于受到某些技术限制(通常是功耗、尺寸和成本)并最终限制投影系统最大亮度的产品开发人员。

从技术角度而言,投影仪亮度被定义为光通量,即光源在每单位时间辐射的可见光波长内的能量。光通量的 SI 单位是流明。
ANSI(美国国家标准学会)流明为测量单位,通过计算投影图像上的九个点的亮度平均值而测得,因此考虑到了不同投影仪的亮度均匀性差异。
从技术角度而言,对于任意反射器(表面),尼特数 = (流明数 × 屏幕增益) / (π × m2),但本应用手册不再对屏幕增益展开叙述。除非另有说明,否则本应用手册假设所有反射表面都是朗伯反射且其屏幕增益为 1。