ZHCA977C November 2019 – May 2022 DLP160AP , DLP160CP , DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP471TE , DLP471TP , DLP473NE , DLP473TE , DLP480RE , DLP550HE , DLP650NE , DLP650TE , DLP660TE , DLPA1000 , DLPA2000 , DLPA2005 , DLPA3000 , DLPA3005 , DLPC3420 , DLPC3421 , DLPC3430 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438 , DLPC3439 , DLPC6401
在不同的使用环境中,环境光强度差异很大。例如,对比一下电影院的环境光强度与典型办公环境中的环境光强度。电影院中的环境光强度受到很好的控制并且非常低,因此电影行业的图像亮度标准相对较低(约为 50 尼特)。
根据 TI 的经验测试,表 3-1 中总结了各种环境光场合下的最低图像亮度预估值。
| 环境照明场合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 黑暗的房间 | 昏暗的房间 | 照亮的房间 | 明亮的房间 | 户外 | |
| 示例环境 | 晚上灯火通明的房间 | 晚上柔光照明的房间 | 没有日光的明亮会议室(家庭影院) | 间接采光(电视)的明亮带窗房间 | 间接采光 |
| 建议的图像亮度 | 50 尼特 | 100 尼特 | 200 尼特 | 300-400 尼特 | 600+ 尼特 |