ZHCA614A June 2013 – August 2025 DLP500YX , DLP5500 , DLP6500FLQ , DLP6500FYE , DLP650LNIR , DLP670S , DLP7000 , DLP7000UV , DLP9000 , DLP9000X , DLP9000XUV , DLP9500 , DLP9500UV
倾斜角
可使用以下方程来创建闪耀图表:
其中 n 是 (n,n) 级次的整数阶段数,λ 是波长,d 是像素间距,θi 是相对于 DMD 阵列法线的入射角。
闪耀图表可于确定入射角的范围,以便在给定倾斜角范围内产生第 n 级闪耀。并非所有参数组合都可能出现闪耀效应。如果方程的实解不存在,则给定参数不可能出现闪耀。
抗闪耀
还可以使用 n + ½ 抗闪耀曲线的值来进行绘制。当包络峰值落在四个相邻级次的中间时,会发生抗闪耀,使得四个级次均匀共享能量。这四个级次合起来的能量比一个闪耀级次的能量少得多。
入射角
DMD 具有规定的倾斜角加或减指定范围,可使用以下方程计算出现闪耀效应时的入射角 (θi):
其中 n 是 (n,n) 级次的整数阶数,λ 是波长,d 是像素间距,θtilt是 DMD 像素的指定倾斜角。如果方程的实解不存在,则给定参数不会出现闪耀效应。
Littrow 闪耀
当入射光和反射光穿过相同的路径时,这称为 Littrow 效应。当这种情况还与闪耀同时发生时,会发生 Littrow 闪耀。因此,入射角和倾斜角重合,我们将其标记为 θLittrow。对 Littrow 闪耀使用此方程:
其中 n 是 (n,n) 级次的整数阶数,λ 是波长、d 是像素间距。