ZHCA614A June 2013 – August 2025 DLP5500 , DLP6500FLQ , DLP6500FYE , DLP650LNIR , DLP670S , DLP7000 , DLP7000UV , DLP9000 , DLP9000X , DLP9000XUV , DLP9500 , DLP9500UV
DLP® 数字微镜器件 (DMD) 长期以来一直用于商业和消费类应用的视频投影系统。DMD 还是一款极具吸引力的空间光调制器 (SLM),适用于可在可见光谱内外使用单色或相干光的应用。
DMD 具有一些独特的优势和考虑事项,必须在应用中了解这些方面,尤其是在将相干或半相干光源与 DMD 一起使用时。当与此类光源一起使用时,DMD作为二维周期性排列微镜阵列的特性不容忽视,因此,可以了解甚至利用衍射效应。
本白皮书旨在帮助您直观地了解 DMD 的二维衍射属性以及由此带来的优势和挑战。