ZHCA614A June 2013 – August 2025 DLP5500 , DLP6500FLQ , DLP6500FYE , DLP650LNIR , DLP670S , DLP7000 , DLP7000UV , DLP9000 , DLP9000X , DLP9000XUV , DLP9500 , DLP9500UV
DMD 采用方形微镜,因此 ax = ay,dx = dy,在这里,我们只引用"a"和"d"。此外,该微镜会围绕轴倾斜 (±θtilt),该轴在像素上沿对角线运行 a。结果是包络可以集中的唯一级次是 m = n 级次。
对于大多数应用而言,目标是排列几何形状,以便针对目标波长,确保包络中心与一个级次对齐。对于 DMD,微镜间距和倾斜角是固定的。但是,可尝试移动入射角,以便针对给定 (n,n) 级次实现闪耀效应。在下图中,(n,n) 级次称为第 n 级。下图展示了入射角、倾斜角和闪耀之间的关系。
请注意,沿着这一行 x = y,这样,包络函数就会导致 sinc4 衰减。这意味着,当 DMD 从“通带”切换到“阻带”时,先前处于闪耀状态的级次强度会表现出优异的消光特性。
请注意特殊闪耀效应(由虚线对角线表示),其中入射角和倾斜角相同。这称为 Littrow 效应,当对入射和出射光使用相同的光学元件时,这是有利的。