SLVSE46A November 2017 – January 2018
PRODUCTION DATA.
Back to .
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
ALARM1[7:0] | |||||||
R/W | |||||||
OTP |
LEGEND: R/W = Read/Write; R = Read only ; -- = No NVM option; ROM = Read Only Memory; OTP = One Time Programmable; EEPROM = EEPROM |
Bit | Field | Type | Reset | Description | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:0 | ALARM1[7:0] | R/W | 00000000 | Number of over-current events of GCK channels in a single frame triggering a OCP fault | |||
00000000 : No alarm 00000001 : 1E 00000010 : 2E 00000011 : 3E 00000100 : 4E 00000101 : 5E 00000110 : 6E 00000111 : 7E 00001000 : 8E 00001001 : 9E 00001010 : 10E 00001011 : 11E 00001100 : 12E 00001101 : 13E 00001110 : 14E 00001111 : 15E 00010000 : 16E 00010001 : 17E 00010010 : 18E 00010011 : 19E 00010100 : 20E 00010101 : 21E 00010110 : 22E 00010111 : 23E 00011000 : 24E 00011001 : 25E 00011010 : 26E 00011011 : 27E 00011100 : 28E 00011101 : 29E 00011110 : 30E 00011111 : 31E 00100000 : 32E 00100001 : 33E 00100010 : 34E 00100011 : 35E 00100100 : 36E 00100101 : 37E 00100110 : 38E 00100111 : 39E 00101000 : 40E 00101001 : 41E 00101010 : 42E 00101011 : 43E 00101100 : 44E 00101101 : 45E 00101110 : 46E 00101111 : 47E 00110000 : 48E 00110001 : 49E 00110010 : 50E 00110011 : 51E 00110100 : 52E 00110101 : 53E 00110110 : 54E 00110111 : 55E 00111000 : 56E 00111001 : 57E 00111010 : 58E 00111011 : 59E 00111100 : 60E 00111101 : 61E 00111110 : 62E 00111111 : 63E |
01000000 : 64E 01000001 : 65E 01000010 : 66E 01000011 : 67E 01000100 : 68E 01000101 : 69E 01000110 : 70E 01000111 : 71E 01001000 : 72E 01001001 : 73E 01001010 : 74E 01001011 : 75E 01001100 : 76E 01001101 : 77E 01001110 : 78E 01001111 : 79E 01010000 : 80E 01010001 : 81E 01010010 : 82E 01010011 : 83E 01010100 : 84E 01010101 : 85E 01010110 : 86E 01010111 : 87E 01011000 : 88E 01011001 : 89E 01011010 : 90E 01011011 : 91E 01011100 : 92E 01011101 : 93E 01011110 : 94E 01011111 : 95E 01100000 : 96E 01100001 : 97E 01100010 : 98E 01100011 : 99E 01100100 : 100E 01100101 : 101E 01100110 : 102E 01100111 : 103E 01101000 : 104E 01101001 : 105E 01101010 : 106E 01101011 : 107E 01101100 : 108E 01101101 : 109E 01101110 : 110E 01101111 : 111E 01110000 : 112E 01110001 : 113E 01110010 : 114E 01110011 : 115E 01110100 : 116E 01110101 : 117E 01110110 : 118E 01110111 : 119E 01111000 : 120E 01111001 : 121E 01111010 : 122E 01111011 : 123E 01111100 : 124E 01111101 : 125E 01111110 : 126E 01111111 : 127E |
10000000 : 128E 10000001 : 129E 10000010 : 130E 10000011 : 131E 10000100 : 132E 10000101 : 133E 10000110 : 134E 10000111 : 135E 10001000 : 136E 10001001 : 137E 10001010 : 138E 10001011 : 139E 10001100 : 140E 10001101 : 141E 10001110 : 142E 10001111 : 143E 10010000 : 144E 10010001 : 145E 10010010 : 146E 10010011 : 147E 10010100 : 148E 10010101 : 149E 10010110 : 150E 10010111 : 151E 10011000 : 152E 10011001 : 153E 10011010 : 154E 10011011 : 155E 10011100 : 156E 10011101 : 157E 10011110 : 158E 10011111 : 159E 10100000 : 160E 10100001 : 161E 10100010 : 162E 10100011 : 163E 10100100 : 164E 10100101 : 165E 10100110 : 166E 10100111 : 167E 10101000 : 168E 10101001 : 169E 10101010 : 170E 10101011 : 171E 10101100 : 172E 10101101 : 173E 10101110 : 174E 10101111 : 175E 10110000 : 176E 10110001 : 177E 10110010 : 178E 10110011 : 179E 10110100 : 180E 10110101 : 181E 10110110 : 182E 10110111 : 183E 10111000 : 184E 10111001 : 185E 10111010 : 186E 10111011 : 187E 10111100 : 188E 10111101 : 189E 10111110 : 190E 10111111 : 191E |
11000000 : 192E 11000001 : 193E 11000010 : 194E 11000011 : 195E 11000100 : 196E 11000101 : 197E 11000110 : 198E 11000111 : 199E 11001000 : 200E 11001001 : 201E 11001010 : 202E 11001011 : 203E 11001100 : 204E 11001101 : 205E 11001110 : 206E 11001111 : 207E 11010000 : 208E 11010001 : 209E 11010010 : 210E 11010011 : 211E 11010100 : 212E 11010101 : 213E 11010110 : 214E 11010111 : 215E 11011000 : 216E 11011001 : 217E 11011010 : 218E 11011011 : 219E 11011100 : 220E 11011101 : 221E 11011110 : 222E 11011111 : 223E 11100000 : 224E 11100001 : 225E 11100010 : 226E 11100011 : 227E 11100100 : 228E 11100101 : 229E 11100110 : 230E 11100111 : 231E 11101000 : 232E 11101001 : 233E 11101010 : 234E 11101011 : 235E 11101100 : 236E 11101101 : 237E 11101110 : 238E 11101111 : 239E 11110000 : 240E 11110001 : 241E 11110010 : 242E 11110011 : 243E 11110100 : 244E 11110101 : 245E 11110110 : 246E 11110111 : 247E 11111000 : 248E 11111001 : 249E 11111010 : 250E 11111011 : 251E 11111100 : 252E 11111101 : 253E 11111110 : 254E 11111111 : 255E |