NESY064B September   2024  – January 2025 DP83TC817S-Q1 , DRA821U-Q1 , DRV81602-Q1 , DRV81620-Q1 , DRV8163-Q1 , DRV81646 , DRV8245-Q1 , TCAN1043A-Q1 , TCAN3404-Q1 , TCAN3414 , TPS2HCS08-Q1 , TPS2HCS10-Q1

 

  1.   1
  2.   概覽
  3.   摘要
  4.   簡介
  5.   領域型和軟體定義車輛
  6.   可啓用軟體定義車輛的硬體抽象層
  7.   軟體定義車輛帶來新技術
  8.   無線軟體更新程序
  9.   軟體定義車輛和區域架構方法的變化
  10.   結論

無線軟體更新程序

必須開發、測試無線傳輸 (OTA) 或無線韌體 (FOTA) 軟體更新,並上傳至車輛可存取的安全雲端伺服器。而車輛則必須能夠下載並儲存更新,無論是在中央運算系統,區域控制器或邊緣 ECU 中。如果通常需要重新啟動 ECU 才能使更新生效,則必須在車輛處於安全狀態時進行更新過程。

在有更新可用的情況下,一個選項是通知駕駛員有可用更新,並在車輛安全駐車後讓駕駛員確認更新開始。或者,通過跟蹤車輛使用時間,系統可以猜測在沒有用戶乾預的情況下執行軟體更新的最佳時間。在此期間車輛可能暫時無法操作,因此必須有效完成更新,以將停機時間降至最低。ECU 在整個更新過程中必須保持通電狀態,並且必須考慮車輛的蓄電池容量。為了降低風險, ECU 可能設計為將當前軟體版本和新更新同時存儲在記憶體中,從而允許它在下一次啟動時切換到更新的版本。如果更新失敗,系統可以恢復到以前的軟體版本,以確保車輛繼續正常操作。

當車輛功能分布在多個 ECU 中時,必須通過精心規劃的更新活動來協調更新。這些活動包括將更新軟體包部署到所有受影響的 ECU ,以確保系統範圍內的兼容性和性能。