NEST210 May   2026 AFE8030 , AFE8092 , AFE8128 , AFE8190 , AFE8192

 

  1.   1
  2. 簡介
  3. 什麼是 5G mMIMO?
  4. 5G mMIMO 與波束成形
  5. 波束成形背後的數學原理
  6. mMIMO 系統目前的挑戰
  7. 使用單次 sysref 模式
  8. 透過 GPIO 使用共用時間戳記訊號來對齊 RF 積體電路時間
  9. NCO 選擇
  10. 結論
  11. 10關於作者

透過 GPIO 使用共用時間戳記訊號來對齊 RF 積體電路時間

也可以使用基於通用輸入/輸出 (GPIO) 的控制來啟用 sysref 閂鎖。在此模式下,sysref 可在連續 sysref 模式下運作。所有類比前端裝置在接收到基於 GPIO 的閂鎖啟用訊號後,將閂鎖至第一個參考時脈上升緣。所有後續脈衝將被忽略。

此方法僅需將 CMOS GPIO 訊號佈線至所有類比前端,相較於單次 sysref 方法,這讓實作相對簡單,因為在電路板上將差動訊號佈線至多個類比前端裝置並達成長度匹配具有挑戰性。同時,此方法需要從主機 ASIC 同步每個裝置一個 GPIO。若主機 ASIC 或 FPGA 沒有足夠 GPIO,則此方法不適用。

圖 3 中所示,使用基於 GPIO 的控制來啟用 AFE8092、AFE8030、AFE8128、AFE8190、AFE8192 的 sysref 閂鎖需要特定順序。

 使用基於 GPIO 控制啟用 sysref 閂鎖模式的時間圖。圖 4 使用基於 GPIO 控制啟用 sysref 閂鎖模式的時間圖。