NEST210 May   2026 AFE8030 , AFE8092 , AFE8128 , AFE8190 , AFE8192

 

  1.   1
  2. 1 簡介
  3. 2 什麼是 5G mMIMO?
  4. 3 5G mMIMO 與波束成形
  5. 4 波束成形背後的數學原理
  6. 5 mMIMO 系統目前的挑戰
  7. 6 使用單次 sysref 模式
  8. 7 透過 GPIO 使用共用時間戳記訊號來對齊 RF 積體電路時間
  9. 8 NCO 選擇
  10. 9 結論
  11. 10關於作者

5G mMIMO 與波束成形

波束成形為 5G 無線通訊系統所需的核心關鍵技術。5G 超寬頻運作於 sub-6GHz 頻率範圍與毫米波 (mmWave) 頻段。此頻段易受訊號衰減與路徑物體干擾影響,且毫米波穿透牆壁的能力不如 4G。因此,5G 需透過波束成形將功率集中於特定區域以實現更高的資料傳輸率,尤其在密集城市佈建中。請參閱 圖 1。

波束成形的另一項優點是利用 3GPP 版本定義的波束轉向與波束追蹤,維持與移動車輛等行動目標的連線性。波束成形架構可分為數位、類比或混合式波束成形。我們來探討此技術背後的數學原理。

 波束成形如何協助人口稠密的城市地區透過 5G 網路連接更多使用者。圖 1 波束成形如何協助人口稠密的城市地區透過 5G 網路連接更多使用者。