NEST210 May 2026 AFE8030 , AFE8092 , AFE8128 , AFE8190 , AFE8192
隨著每個新的無線通訊世代到來,對更高資料傳輸率與更低延遲的需求大幅增加。5G 延續此趨勢,提供每秒數十 Gb 的輸送量與次毫秒級延遲,這對擴增實境、工業物聯網 (IIoT) 及自主式系統等應用至關重要。實現性能目標(尤其在密集城市與高移動性情境下)需要兩項技術:巨量多輸入多輸出 (mMIMO) 與波束成形。
5G mMIMO 系統使用大型天線陣列,規模通常從 16 傳送/16 接收天線到 128 傳送/128 接收天線。這些天線支援空間多工處理,在相同頻率上同時傳輸多個資料串流,以在不增加頻寬或功率的情況下提升頻譜效率與使用者容量。
透過相位陣列天線實現的波束成形可進行空間濾波,將射頻 (RF) 能量導引並集中於目標使用者,從而抑制干擾並提高訊號雜訊比。波束成形需要天線間一致的相位對齊。它能提升高 RF 頻率(例如 FR1 與 FR2 頻段)的性能,在這些頻段中,自由空間路徑損耗與訊號遮蔽是重大挑戰。
為克服這些挑戰,5G mMIMO 結合波束成形可實現高輸送量、低延遲通訊並確保擴展性。這些技術結合後,使網路營運商與開發人員能透過精確天線控制,針對高頻段開發創新的無線應用。
實現 mMIMO 與波束成形需要使用 RF 收發器將位元轉換為 RF,反之亦然。由於 mMIMO 與波束成形皆需空間與時間準確度,RF 收發器的位元至 RF 轉換過程必須具備精確時間戳記,以及跨多個天線的時間同步。
具備 5G 能力的 RF 收發器設備使無線電能同時支援 4G 與 5G 運作。根據第三代合作夥伴計畫 (3GPP) 的 5G 規範,5G 在以下特定領域優於 4G: