NEST210 May   2026 AFE8030 , AFE8092 , AFE8128 , AFE8190 , AFE8192

 

  1.   1
  2. 1 簡介
  3. 2 什麼是 5G mMIMO?
  4. 3 5G mMIMO 與波束成形
  5. 4 波束成形背後的數學原理
  6. 5 mMIMO 系統目前的挑戰
  7. 6 使用單次 sysref 模式
  8. 7 透過 GPIO 使用共用時間戳記訊號來對齊 RF 積體電路時間
  9. 8 NCO 選擇
  10. 9 結論
  11. 10關於作者

mMIMO 系統目前的挑戰

在典型 5G mMIMO 收發器中,單一電路板整合了多個 RF 收發器。針對 64 通道配置,電路板可配置 8 個 8 通道收發器或 4 個 16 通道收發器。可靠的波束成形要求所有傳送與接收路徑在整個系統生命週期內保持相位同步,包含初始系統啟動、類比前端與 ASIC 或 FPGA 間的 JESD204B 與 JESD204C 鏈路重新初始化,以及上電重設。這是所有無線電系統設計師面臨的核心挑戰。藉由決定性相對相位關係,複合天線陣列能以可預測的方式形成波束並導引其方向。

利用收發器內建數值控制振盪器 (NCO) 的內部相移功能,所能補償的僅限於多單元天線陣列中存在的任何殘餘靜態相位偏移。由於此偏移在啟動週期、JESD 重新連接事件與電源週期中保持不變,單次 NCO 校準即可對齊所有通道相位,進而維持波束成形性能。但無線電上所有 RF 收發器保持時間同步的基本需求依然存在。

TI 的 AFE80xx 與 AFE81xx 系列 RF 積體電路包含多項功能,可協助設計師達成 mMIMO 要求。