NESA011B march   2023  – june 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商標
  4. MSPM0G 硬體設計檢查清單
  5. MSPM0G 裝置中的電源供應器
    1. 2.1 數位電源供應
    2. 2.2 類比電源供應
    3. 2.3 內建電源供應器與電壓參考
    4. 2.4 電源供應器的建議去耦電路
  6. 重設和電源供應監控器
    1. 3.1 數位電源供應
    2. 3.2 電源供應監控器
  7. 時鐘系統
    1. 4.1 內部振盪器
    2. 4.2 外部振盪器
    3. 4.3 外部時鐘輸出 (CLK_OUT)
    4. 4.4 頻率時鐘計數器 (FCC)
  8. 偵錯器
    1. 5.1 偵錯埠針腳和針腳配置
    2. 5.2 具備標準 JTAG 連接器的偵錯埠連接
  9. 重要類比周邊設備
    1. 6.1 ADC 設計考量
    2. 6.2 OPA 設計考量
    3. 6.3 DAC 設計考量
    4. 6.4 COMP 設計考量
    5. 6.5 GPAMP 設計考量
  10. 主要數位周邊設備
    1. 7.1 計時器資源和設計考量
    2. 7.2 UART 和 LIN 資源與設計考量
    3. 7.3 MCAN 設計考量
    4. 7.4 I2C 及 SPI 設計考量
  11. GPIO
    1. 8.1 GPIO 輸出切換速度及負載電容
    2. 8.2 GPIO 電流汲極與源極
    3. 8.3 高速 GPIO (HSIO)
    4. 8.4 高驅動 GPIO (HDIO)
    5. 8.5 開汲極 GPIO 無需使用位準移位器即可實現 5-V 通訊
    6. 8.6 無需使用電平移位器即可與 1.8-V 裝置通訊
    7. 8.7 未使用的針腳連接
  12. 佈線圖指南
    1. 9.1 電源供應配置
    2. 9.2 接地佈線圖考量事項
    3. 9.3 佈線、導孔和其他 PCB 元件
    4. 9.4 如何選擇電路板層及建議的堆疊
  13. 10開機載入程式
    1. 10.1 開機載入程式簡介
    2. 10.2 開機載入程式硬體設計考量
      1. 10.2.1 實體通訊介面
      2. 10.2.2 硬體叫用
  14. 11參考
  15. 12修訂記錄

內部振盪器

內部低頻振盪器 (LFOSC)

LFOSC 為晶片內建低功率振盪器,原廠修整頻率為 32.768 kHz。其提供低頻率時脈,可用於幫助系統實現低功耗。在較小溫度範圍內使用時,LFOSC 可提供較高的準確度。如需詳細資訊,請參閱裝置專屬產品規格表。

GUID-6F9FAF5C-CAE2-45EB-B121-3EF60842C773-low.png圖 4-1 MSPM0G 系列 LFOSC

內部系統振盪器 (SYSOSC)

SYSOSC 為晶片內建、準確且可配置的振盪器,原廠修整頻率為 32 MHz (基本頻率) 與 4 MHz (低頻),並支援 24 MHz 或 16 MHz 下的使用者修整操作。其提供高頻率時脈讓 CPU 在執行程式碼和處理效能時可以高速運作。

GUID-7C3445B4-3C5F-44E2-BD56-9182C3C24C8D-low.png圖 4-2 MSPM0G 系列 SYSOSC

SYSOSC 頻率修正迴路

此振盪器的額外硬體設定為安裝在 ROSC 針腳和 VSS 間的外部電阻器,以將各種溫度下的 SYSOSC 從基本準確度 ±2.5% 提升。

SYSOSC 應用程序的整體準確性需結合以下誤差源而定,以判斷總誤差:

  1. ROSC參考電阻錯誤 (由於公差和溫度漂移)
  2. FCL 模式中的 SYSOSC 電路誤差 (-40°C 至 85°C 爲 ±0.75%,-40°C 至 125°C 爲±0.90%)

表 4-1 說明如何計算兩種不同 ROSC 電阻器規格在兩種溫度範圍內的 SYSOSC 應用準確度。如需詳細資料,請參閱裝置特有的 TRM。

表 4-1 SYSOSC 準確度與 FCL,受 ROSC 公差、RSOC TCR 和環境溫度 (TA) 影響
環境溫度 (TA) -40 ≤ TA ≤ 125°C -40 ≤ TA ≤ 85°C
ROSC 電阻器參數 ±0.1% 25 ppm/°C ±0.5% 25 ppm/°C ±0.1% 25 ppm/°C ±0.5% 25 ppm/°C
額定 ROSC 電阻 (ROSCnom) 100 kΩ
最大 ROSC 電阻 (25°C 時) 100.1 kΩ 100.5 kΩ 100.1 kΩ 100.5 kΩ
最小 ROSC 電阻 (25°C 時) 99.9 kΩ 99.5 kΩ 99.9 kΩ 99.5 kΩ
ROSC 電阻器 TCR 25 ppm/°C
ROSC 溫度漂移 -0.16% 至 0.25% -0.16% 至 0.15%
最大 ROSC 電阻 (高溫下) (ROSCmax) 100.35 kΩ 100.75 kΩ 100.25 kΩ 100.65 kΩ
最小 ROSC 電阻 (低溫下) (ROSCmin) 99.74 kΩ 99.34 kΩ 99.74 kΩ 99.34 kΩ
ROSC 電阻誤差 (高溫) (ROSCerr+) +0.35% +0.75% +0.25% +0.65%
ROSC 電阻誤差 (低溫) (ROSCerr-) -0.26% -0.66% -0.26% -0.66%
SYSOSC 電路誤差 (SYSOSCerr) ±0.9% ±0.75%
總準確度 (TOTerr-,TOTerr+) -1.2% 至 +1.3% -1.6% 至 +1.7% -1.0% 至 +1.0% -1.4% 至 +1.4%

系統相位鎖定迴路 (SYSPLL)

SYSPLL 是具有可編程頻率的系統相位鎖定迴路,可用來達到 MSPM0G 系列最高速度 (80 MHz)。

GUID-0B426492-916A-46DF-A656-C57DD88B1C6A-low.png圖 4-3 MSPM0G SYSPLL 電路