NESA011B march   2023  – june 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商標
  4. MSPM0G 硬體設計檢查清單
  5. MSPM0G 裝置中的電源供應器
    1. 2.1 數位電源供應
    2. 2.2 類比電源供應
    3. 2.3 內建電源供應器與電壓參考
    4. 2.4 電源供應器的建議去耦電路
  6. 重設和電源供應監控器
    1. 3.1 數位電源供應
    2. 3.2 電源供應監控器
  7. 時鐘系統
    1. 4.1 內部振盪器
    2. 4.2 外部振盪器
    3. 4.3 外部時鐘輸出 (CLK_OUT)
    4. 4.4 頻率時鐘計數器 (FCC)
  8. 偵錯器
    1. 5.1 偵錯埠針腳和針腳配置
    2. 5.2 具備標準 JTAG 連接器的偵錯埠連接
  9. 重要類比周邊設備
    1. 6.1 ADC 設計考量
    2. 6.2 OPA 設計考量
    3. 6.3 DAC 設計考量
    4. 6.4 COMP 設計考量
    5. 6.5 GPAMP 設計考量
  10. 主要數位周邊設備
    1. 7.1 計時器資源和設計考量
    2. 7.2 UART 和 LIN 資源與設計考量
    3. 7.3 MCAN 設計考量
    4. 7.4 I2C 及 SPI 設計考量
  11. GPIO
    1. 8.1 GPIO 輸出切換速度及負載電容
    2. 8.2 GPIO 電流汲極與源極
    3. 8.3 高速 GPIO (HSIO)
    4. 8.4 高驅動 GPIO (HDIO)
    5. 8.5 開汲極 GPIO 無需使用位準移位器即可實現 5-V 通訊
    6. 8.6 無需使用電平移位器即可與 1.8-V 裝置通訊
    7. 8.7 未使用的針腳連接
  12. 佈線圖指南
    1. 9.1 電源供應配置
    2. 9.2 接地佈線圖考量事項
    3. 9.3 佈線、導孔和其他 PCB 元件
    4. 9.4 如何選擇電路板層及建議的堆疊
  13. 10開機載入程式
    1. 10.1 開機載入程式簡介
    2. 10.2 開機載入程式硬體設計考量
      1. 10.2.1 實體通訊介面
      2. 10.2.2 硬體叫用
  14. 11參考
  15. 12修訂記錄

具備標準 JTAG 連接器的偵錯埠連接

圖 5-3 顯示了 MSPM0G 系列 MCU SWD 偵錯埠與標準 JTAG 連接器之間的連接。

GUID-CB14A221-9DC6-4AAB-BBA2-1D3C536D1A6B-low.png圖 5-3 JTAG 和 MSPM0G 連接

對於 MSPM0G 裝置,您可以使用 XDS110 實作偵錯/下載功能。本章列出了 XDS110 的內容並提供硬體安裝指示。

標準 XDS110

您可以在 ti.com 上購買標準 XDS110。圖 5-4 顯示了 XDS110 探測器主要功能區和介面的高階圖。

GUID-5075F48E-8F8B-44A9-A405-DEFFA93A1034-low.png圖 5-4 XDS110 探測器高階方塊圖

如需標準 XDS110 的詳細資訊,請參閱 XDS110 偵錯探測器使用指南

Lite XDS110 (MSPM0 LaunchPad 開發套件)

MSPM0 LaunchPad 套件包含 XDS110-ET (Lite) 電路。您可以使用此偵錯程式將韌體下載至 MSPM0 裝置。圖 5-5 顯示 XDS110-ET 電路。

XDS110-ET 有兩種探針:

2.54-mm 探針:此埠支援 SWD 協定,包括 5-V 或 3.3-V 電源供應器。您可將 SWDIO SWCLK 3V3 GND 連接至主機板,並將韌體下載至 MSPM0G 裝置。

此探針還支援 EnergyTrace 技術,可即時精確測量功耗。

如需 EnergyTrace 技術的詳細資訊,請瀏覽 EnergyTrace 技術工具頁

GUID-56CAAEFE-F6DF-429E-B625-75CC8DAF9FB5-low.png圖 5-5 XDS110-ET 電路

10 針腳探針:此埠支援 JTAG 和 SWD 協定,包括 3.3-V 電源供應器。您可使用 10 針腳纜線連接電路板和 XDS110-ET,並將韌體下載至 MSPM0G 裝置。圖 5-6顯示 10 針腳纜線。

GUID-F2AAA788-4084-4ECE-9C4A-7D2779316DC8-low.png圖 5-6 Arm 標準 10 針腳纜線
註:
  • 標準 XDS110 支援偵錯埠電平移位,XDS110-ET 僅支援 3.3v 探針電平。
  • 我們不建議使用 XDS110 為 MSPM0G MCU 以外的其他裝置供電,因為 XDS110 整合了 LDO 及有限的電流驅動能力。
  • XDS110-ET 2.54-mm 探針不支援 JTAG 協定。
  • XDS110-ET 10 接腳探針不支援 EnergyTrace 技術。