NESA011B march 2023 – june 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507
系統接地是電路板上雜訊和 EMI 問題最重要的領域與基礎。將這些問題降到最低的最實際方法是使用單獨的接地平面。
什麼是接地雜訊?
每個從電路 (例如驅動器) 產生的訊號都有返回電流透過接地路徑流向其源極。隨着頻率的增加,或者甚至對於如繼電器這類簡單卻高電流的開關,由於線路阻抗在接地系統中產生干擾,而導致電壓下降。傳回路徑總是通過最小電阻。對 DC 訊號而言,那是最低電阻路徑,而對高頻訊號而言,則是最低阻抗路徑。這說明了接地平面可以簡化問題,同時也是確保訊號完整性的關鍵。
不建議數位傳回訊號傳播至類比傳回 (接地) 區域內;因此,設計人員必須拆分接地平面,使所有數位訊號傳回迴圈保持在其接地區域內。這種拆分應小心進行。許多設計都使用單一 (共用) 電壓穩壓器來產生相同電壓電平的數位與類比供應 (例如 3.3 V)。您需要隔離類比軌及數位電源軌及其各自的接地。隔離接地時要小心,因爲兩個接地都必須在某處短路。圖 9-2 顯示了不允許數位訊號傳回路徑形成通過類比接地的迴路的可能性。在每個設計上,考慮零組件放置位置等以決定共同點。請勿在串聯中加入任何電感器 (鐵氧體磁珠) 或電阻 (甚至非零 Ω) 與任何接地軌跡。阻抗會因高頻率的相關電感而增加,進而造成電壓差動。請勿將參考數位接地的訊號繞過類比接地或其他方向。