NESA011B march   2023  – june 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商標
  4. MSPM0G 硬體設計檢查清單
  5. MSPM0G 裝置中的電源供應器
    1. 2.1 數位電源供應
    2. 2.2 類比電源供應
    3. 2.3 內建電源供應器與電壓參考
    4. 2.4 電源供應器的建議去耦電路
  6. 重設和電源供應監控器
    1. 3.1 數位電源供應
    2. 3.2 電源供應監控器
  7. 時鐘系統
    1. 4.1 內部振盪器
    2. 4.2 外部振盪器
    3. 4.3 外部時鐘輸出 (CLK_OUT)
    4. 4.4 頻率時鐘計數器 (FCC)
  8. 偵錯器
    1. 5.1 偵錯埠針腳和針腳配置
    2. 5.2 具備標準 JTAG 連接器的偵錯埠連接
  9. 重要類比周邊設備
    1. 6.1 ADC 設計考量
    2. 6.2 OPA 設計考量
    3. 6.3 DAC 設計考量
    4. 6.4 COMP 設計考量
    5. 6.5 GPAMP 設計考量
  10. 主要數位周邊設備
    1. 7.1 計時器資源和設計考量
    2. 7.2 UART 和 LIN 資源與設計考量
    3. 7.3 MCAN 設計考量
    4. 7.4 I2C 及 SPI 設計考量
  11. GPIO
    1. 8.1 GPIO 輸出切換速度及負載電容
    2. 8.2 GPIO 電流汲極與源極
    3. 8.3 高速 GPIO (HSIO)
    4. 8.4 高驅動 GPIO (HDIO)
    5. 8.5 開汲極 GPIO 無需使用位準移位器即可實現 5-V 通訊
    6. 8.6 無需使用電平移位器即可與 1.8-V 裝置通訊
    7. 8.7 未使用的針腳連接
  12. 佈線圖指南
    1. 9.1 電源供應配置
    2. 9.2 接地佈線圖考量事項
    3. 9.3 佈線、導孔和其他 PCB 元件
    4. 9.4 如何選擇電路板層及建議的堆疊
  13. 10開機載入程式
    1. 10.1 開機載入程式簡介
    2. 10.2 開機載入程式硬體設計考量
      1. 10.2.1 實體通訊介面
      2. 10.2.2 硬體叫用
  14. 11參考
  15. 12修訂記錄

DAC 設計考量

MSPM0G 裝置包含兩個 DAC 模組:8 位元和 12 位元。DAC 可當成參考電壓使用,也可搭配 OPA 直接驅動輸出端 PAD (被動式衰減器)。12 位元 DAC 模組包含緩衝器,因此可直接輸出至 PAD。然而,8 位元 DAC 模組通常會做為 OPA 和 COMP 的內部參考電壓,因此若要輸出至外部針腳,OPA 必須配置為緩衝模式以改善驅動強度。

並非所有裝置都包含這兩個 DAC 模組。如需詳細資訊,請參閱裝置專屬產品規格表。

GUID-20221017-SS0I-DSQX-LSKP-GHSZNZPZPCV3-low.svg圖 6-4 8 位元 DAC 方塊圖
GUID-A843BC18-B8FE-467F-893F-D5C1BD8822BA-low.png圖 6-5 8 位元 DAC 和 OPA 輸出方塊圖
GUID-05602A46-CA06-4649-8316-CF214C0A835B-low.png圖 6-6 12 位元 DAC 輸出方塊圖