NESA011B march   2023  – june 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商標
  4. MSPM0G 硬體設計檢查清單
  5. MSPM0G 裝置中的電源供應器
    1. 2.1 數位電源供應
    2. 2.2 類比電源供應
    3. 2.3 內建電源供應器與電壓參考
    4. 2.4 電源供應器的建議去耦電路
  6. 重設和電源供應監控器
    1. 3.1 數位電源供應
    2. 3.2 電源供應監控器
  7. 時鐘系統
    1. 4.1 內部振盪器
    2. 4.2 外部振盪器
    3. 4.3 外部時鐘輸出 (CLK_OUT)
    4. 4.4 頻率時鐘計數器 (FCC)
  8. 偵錯器
    1. 5.1 偵錯埠針腳和針腳配置
    2. 5.2 具備標準 JTAG 連接器的偵錯埠連接
  9. 重要類比周邊設備
    1. 6.1 ADC 設計考量
    2. 6.2 OPA 設計考量
    3. 6.3 DAC 設計考量
    4. 6.4 COMP 設計考量
    5. 6.5 GPAMP 設計考量
  10. 主要數位周邊設備
    1. 7.1 計時器資源和設計考量
    2. 7.2 UART 和 LIN 資源與設計考量
    3. 7.3 MCAN 設計考量
    4. 7.4 I2C 及 SPI 設計考量
  11. GPIO
    1. 8.1 GPIO 輸出切換速度及負載電容
    2. 8.2 GPIO 電流汲極與源極
    3. 8.3 高速 GPIO (HSIO)
    4. 8.4 高驅動 GPIO (HDIO)
    5. 8.5 開汲極 GPIO 無需使用位準移位器即可實現 5-V 通訊
    6. 8.6 無需使用電平移位器即可與 1.8-V 裝置通訊
    7. 8.7 未使用的針腳連接
  12. 佈線圖指南
    1. 9.1 電源供應配置
    2. 9.2 接地佈線圖考量事項
    3. 9.3 佈線、導孔和其他 PCB 元件
    4. 9.4 如何選擇電路板層及建議的堆疊
  13. 10開機載入程式
    1. 10.1 開機載入程式簡介
    2. 10.2 開機載入程式硬體設計考量
      1. 10.2.1 實體通訊介面
      2. 10.2.2 硬體叫用
  14. 11參考
  15. 12修訂記錄

OPA 設計考量

MSPM0G OPA 是零漂移截波穩定型運算放大器,具可編程增益級。OPA 可用於訊號放大和緩衝,可在一般用途模式、緩衝模式和 PGA 模式下運作。

在通用模式下使用 OPA 時,請新增外部電阻器和電容器以建立放大器電路。但在使用緩衝模式時,可透過軟體進行配置。在 PGA 模式下,軟體可配置高達 32x PGA 增益。

註: PGA 增益僅在負極端子內。

當裝置上有兩個或多個 OPA 時,可將兩者結合以形成差動放大器。差動放大器的輸出方程式由 圖 6-2 中的 Vdiff 方程式提供。

GUID-20210326-CA0I-NKZR-T99K-6CSCQ3P4NMP9-low.svg圖 6-2 兩個 OPA 差動放大器方塊圖與方程式

或者當裝置上有兩個或多個 OPA 時,可結合組成多級或串接放大器。使用可編程輸入多工器,即可執行反相和非反相多級放大器組合。非反向至非反向串接放大器的輸出方程式由 圖 6-3 中的 Vout 方程式提供。

GUID-20210326-CA0I-NGHD-GNRR-ZHRBRJPZRNFT-low.svg圖 6-3 兩個 OPA 非反相至非反相串接放大器方塊圖與方程式