KOKU004A November 2018 – November 2022
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| DC 입력 전압 범위 | 6 V~18 V |
| SEPIC 출력 전압 | 8V~16V, 기본값 = 12.5V |
| SEPIC 스위칭 주파수 | 460 KHz |
| LED 스트링 전류 | 미등 = 50mA, 정지등 = 120mA, 방향지시등 = 120mA, 후진등 = 210mA |
| LED 스트링 길이 | 미등, 정지등, 방향지시등 = LEDs 5개, 후진등 = LED 3개 |
| 작동 주변 온도 | -40 - 85°C |
| PCB 폼 팩터 | 88 x 70mm(1.5 oz 2개 층) |