KOKU004A November 2018 – November 2022
이 레퍼런스 설계에서는 그림 2-5에서 보다시피 입력 전력선에서 쇼트키(Schottky) 다이오드 D1부터 D4까지 사용해 역극성 보호를 구현합니다. 이들 다이오드는 전력 레일 중 하나 이상이 활성화되면 사전 전압 레귤레이터에 전력을 공급하는 OR 회로로 작동합니다.
과도 보호를 위해 TVS(과도 전압 억제기) 다이오다 D5를 역극성 보호 후 입력부에 배치해 전압을 클램핑합니다. 그러나 LM5155-Q1은 입력 전압을 최대 45V까지 지원합니다.
R6~R9 저항기를 배치해 쇼트키(Schottky) 다이오드의 역전류를 싱크합니다.
그림 2-5 입력 보호 회로도