KOKU004A November 2018 – November 2022
TPS9261x-Q1 장치는 단일 채널 선형 LED 드라이버 제품군입니다. 이 제품군은 차량용 LED 용도의 간편한 솔루션을 제공합니다. 제품에는 다양한 패키지 옵션이 포함되어 있어 다양한 전류 범위와 진단 옵션을 제공합니다. HTSSOP-14 패키지의 TPS92610-Q1 장치는 LED 개방 회로 감지와 단락-접지 감지를 지원합니다. TPS92610-Q1 장치의 고유한 단일 LED 단락 감지 기능은 스트링 내 LED 하나가 단락되는 경우 진단을 도와줄 수 있습니다. "1회 오류 전체 오류(one-fails–all-fail)" 오류 버스를 통해 TPS92610-Q1 장치를 TPS9261x-Q1, TPS9263x-Q1 및 TPS9283x-Q1 제품군과 함께 사용할 수 있습니다. 출력 전류는 외부 R(SNS) 저항에서 설정할 수 있습니다. 전류는 R(SNS) 저항을 통해 공급장치에서 내부 전류원과 LED로 흐릅니다.
그림 2-3 TPS92610-Q1의 기능 블록 다이어그램