KOKU004A November 2018 – November 2022
이 레퍼런스 설계에서는 구리 1.5온스의 2개 층으로 된 PCB(인쇄 회로 기판)을 사용하며 모든 구성 요소들이 상층에 배치되어 있습니다. PCB는 특정 폼 팩터에 맞게 의도된 것이 아니며, 치수는 88mm x 70mm입니다. PCB와 관련해 설계의 일차적 의도는 컴팩트하면서도 보드의 성능을 테스트할 수 있도록 하는 것입니다. 이 레퍼런스 설계의 최종 프로덕션 버전에서는 솔루션의 크기를 더 줄일 수 있습니다. 그림 2-4은(는) PCB의 3D 렌더링입니다.
그림 2-4 TIDA-020009 PCB의 3D 렌더링